Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमइंजनकूलिंग सिस्टमहीट एक्सचेंजर315-0047: आफ़्टरकूलर कोर
होमइंजनकूलिंग सिस्टमहीट एक्सचेंजर315-0047: आफ़्टरकूलर कोर
315-0047: आफ़्टरकूलर कोर

Cat® 538.6 mm लंबा आफ़्टरकूलर कोर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
315-0047: आफ़्टरकूलर कोर
315-0047: आफ़्टरकूलर कोर
315-0047: आफ़्टरकूलर कोर
315-0047: आफ़्टरकूलर कोर
315-0047: आफ़्टरकूलर कोर

Cat® 538.6 mm लंबा आफ़्टरकूलर कोर

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
315-0047 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 315-0047 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल ऊंचाई (in): 7.29
सामग्री: स्टेनलेस स्टील
कुल ऊंचाई (mm): 185.38
कुल लंबाई (mm): 538.6
कुल लंबाई (in): 21.2
कुल चौड़ाई (mm): 362.9
वज़न (kg): 31.23
कुल चौड़ाई (in): 14.28
वज़न (lb): 0.02
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 315-0047 के लिए संगत मॉडल

जनरेटर सेट

C18

औद्योगिक इंजन

C-15

पेट्रोलियम पैकेज

C18

जनरेटर

SR4

समुद्री इंजन

C18 3406E C15

जेन सेट इंजन

POWER SYS

पेट्रोलियम इंजन

C-15

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें