Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकइलेक्ट्रिक बॉक्स362-6168: सेवा केंद्र बॉक्स
होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकइलेक्ट्रिक बॉक्स362-6168: सेवा केंद्र बॉक्स
362-6168: सेवा केंद्र बॉक्स

ऑफ़-हाइवे ट्रक फ़्यूल लाइन्स के लिए Cat® सर्विस सेंटर बॉक्स, कनेक्शनों: 1/2-14 NPT (2X), 3/4-14 NPT (4X), 3/8-18 NPT

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
362-6168: सेवा केंद्र बॉक्स
362-6168: सेवा केंद्र बॉक्स
362-6168: सेवा केंद्र बॉक्स
362-6168: सेवा केंद्र बॉक्स
362-6168: सेवा केंद्र बॉक्स

ऑफ़-हाइवे ट्रक फ़्यूल लाइन्स के लिए Cat® सर्विस सेंटर बॉक्स, कनेक्शनों: 1/2-14 NPT (2X), 3/4-14 NPT (4X), 3/8-18 NPT

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
362-6168 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 362-6168 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (in): 10.73
ऊंचाई (mm): 273.0
लंबाई (in): 15.35
लंबाई (mm): 395.0
सामग्री: स्टील
थ्रेड का आकार (in): 1/2-14 (2X); 3/4-14 (4X); 3/8-18 (1X)
चौड़ाई (in): 6.01
चौड़ाई (mm): 153.0
अधिक देखें
पार्ट नंबर 362-6168 के लिए संगत मॉडल

ऑफ़ हाइवे ट्रक

789 789D

ट्रक

789D 785C 785D

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें