Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमड्राइवट्रेनब्रेक और कंपोनेंटपार्किंग ब्रेक डिस्क364-4409: 12.7 मिलीमीटर मोटी ब्रेक डिस्क
होमड्राइवट्रेनब्रेक और कंपोनेंटपार्किंग ब्रेक डिस्क364-4409: 12.7 मिलीमीटर मोटी ब्रेक डिस्क
364-4409: 12.7 मिलीमीटर मोटी ब्रेक डिस्क

Cat® ब्रेक डिस्क, ID X OD X T: 182 X 380 X 12.7 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

fallback-image
364-4409: 12.7 मिलीमीटर मोटी ब्रेक डिस्क

Cat® ब्रेक डिस्क, ID X OD X T: 182 X 380 X 12.7 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
364-4409 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 364-4409 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.43 (8X)
होल साइज़ (mm): 11 (8X)
अंदर का व्यास (in): 7.17
अंदर का व्यास (mm): 182.0
चौड़ाई (mm): 12.7
सामग्री: स्टील
चौड़ाई (in): 0.5
बाहर का व्यास (in): 14.96
बाहर का व्यास (mm): 380.0
मोटाई (in): 0.5
मोटाई (मिलीमीटर): 12.7
वज़न (kg): 8.54
वज़न (lb): 18.83
अधिक देखें
पार्ट नंबर 364-4409 के लिए संगत मॉडल

कॉम्पैक्ट व्हील लोडर

938

व्हील लोडर

938K 938M 938

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें