Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमवर्कशॉप के सामानटूलटूल सेट366-6832: Duo-Cone Seal Installer
होमवर्कशॉप के सामानटूलटूल सेट366-6832: Duo-Cone Seal Installer
366-6832: Duo-Cone Seal Installer

Cat® Duo-Cone Seal Installer is a tool used for the installation of Duo-Cone seals that ensures a secure fit and prevents leaks

ब्रांड: Cat

fallback-image
366-6832: Duo-Cone Seal Installer

Cat® Duo-Cone Seal Installer is a tool used for the installation of Duo-Cone seals that ensures a secure fit and prevents leaks

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 366-6832 के लिए विवरण

The Duo-Cone Seal Installer is a tool used to facilitate the correct installation of Duo-Cone seals. These seals are required to prevent contamination and leakage in components like final drives and idlers. The installer is engineered to apply even pressure around the seal, ensuring it seats properly without causing damage. The primary function of the Duo-Cone Seal Installer is to assist in the secure installation of Duo-Cone seals. The installer ensures that the seal is seated evenly and securely, preventing damage to the seal. This tool helps maintain the integrity and performance of the seal, reducing maintenance costs and extending the lifespan of the equipment.

Attributes:
• Provided with a nominal diameter of 375 millimeters with a 10-degree ramp.
• Reduces seal installation time.
• Ergonomic design to handle and operate.

Applications:
The Duo-Cone Seal Installer is used during maintenance and assembly procedures involving components like final drives, idlers, and other parts of the equipment where Duo-Cone seals are employed. These seals are often found in the drive train and undercarriage systems of equipment. The installer tool is used on-site in maintenance shops or field service locations to ensure proper seal installation.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 366-6832 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Inner Diameter (mm): 375.0
Inner Diameter (in): 14.764
Width (mm): 95.0
Width (in): 3.74
Internal Thread: 1/4"-20
Thread: 1/4"-20
Weight (kg): 1.062
Weight (lb): 2.341
Material: Polyurethane Plastic
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें