Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरलिंक ब्रैकेट और कंपोनेंट372-7311: 6 मिलीमीटर मोटा माउंटिंग ब्रैकेट
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरलिंक ब्रैकेट और कंपोनेंट372-7311: 6 मिलीमीटर मोटा माउंटिंग ब्रैकेट
372-7311: 6 मिलीमीटर मोटा माउंटिंग ब्रैकेट

Cat® माउंटिंग ब्रैकेट वस्तुओं या उपकरणों के लिए समर्थन, सुरक्षित अटैचमेंट और उचित स्थिति प्रदान करने वाला एक कंपोनेंट है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
372-7311: 6 मिलीमीटर मोटा माउंटिंग ब्रैकेट
372-7311: 6 मिलीमीटर मोटा माउंटिंग ब्रैकेट
372-7311: 6 मिलीमीटर मोटा माउंटिंग ब्रैकेट
372-7311: 6 मिलीमीटर मोटा माउंटिंग ब्रैकेट
372-7311: 6 मिलीमीटर मोटा माउंटिंग ब्रैकेट

Cat® माउंटिंग ब्रैकेट वस्तुओं या उपकरणों के लिए समर्थन, सुरक्षित अटैचमेंट और उचित स्थिति प्रदान करने वाला एक कंपोनेंट है

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
372-7311 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 372-7311 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
थ्रेड का आकार (mm): M10x1.5
कुल चौड़ाई (mm): 100.0
कुल चौड़ाई (in): 3.94
कुल लंबाई (mm): 119.0
कुल लंबाई (in): 4.68
कुल ऊंचाई (mm): 35.0
कुल ऊंचाई (in): 1.38
सामग्री की मोटाई (mm): 6.0
सामग्री की मोटाई (in): 0.24
सामग्री: स्टील
होल साइज़ (mm): 11 (1X)
होल का आकार (in): 0.43 (1X)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 372-7311 के लिए संगत मॉडल

ट्रक

777C 777B 777D 777F

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें