Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकबेसिक कंपोनेंटकॉयल377-3914: 1.5 मिलीमीटर मोटा बैटरी वायरिंग स्ट्रैप
होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकबेसिक कंपोनेंटकॉयल377-3914: 1.5 मिलीमीटर मोटा बैटरी वायरिंग स्ट्रैप
377-3914: 1.5 मिलीमीटर मोटा बैटरी वायरिंग स्ट्रैप

Cat® स्ट्रैप कनेक्टर का इस्तेमाल बैटरी के वायरिंग के लिए बिजली के कनेक्शन को सुरक्षित और स्थापित करने के लिए किया जाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
377-3914: 1.5 मिलीमीटर मोटा बैटरी वायरिंग स्ट्रैप
377-3914: 1.5 मिलीमीटर मोटा बैटरी वायरिंग स्ट्रैप
377-3914: 1.5 मिलीमीटर मोटा बैटरी वायरिंग स्ट्रैप
377-3914: 1.5 मिलीमीटर मोटा बैटरी वायरिंग स्ट्रैप
377-3914: 1.5 मिलीमीटर मोटा बैटरी वायरिंग स्ट्रैप

Cat® स्ट्रैप कनेक्टर का इस्तेमाल बैटरी के वायरिंग के लिए बिजली के कनेक्शन को सुरक्षित और स्थापित करने के लिए किया जाता है

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
377-3914 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 377-3914 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लंबाई (mm): 53.0
चौड़ाई (mm): 49.0
ऊंचाई (mm): 46.0
सामग्री की मोटाई (mm): 2.0
होल साइज़ (mm): 10 (1X), 11 (1X)
लंबाई (in): 2.08
चौड़ाई (in): 1.93
ऊंचाई (in): 1.8
सामग्री की मोटाई (in): 0.06
होल का आकार (in): 0.39 (1X), 0.43 (1X)
Material: PVC Plastic,Alloy Copper,Tin Tin
अधिक देखें
पार्ट नंबर 377-3914 के लिए संगत मॉडल

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6T D6T XL D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें