Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमइंजनवॉल्व ट्रेनवॉल्व के अन्य कंपोनेंटवॉल्व सील395-4262: वॉल्व स्टेम सील
होमइंजनवॉल्व ट्रेनवॉल्व के अन्य कंपोनेंटवॉल्व सील395-4262: वॉल्व स्टेम सील
395-4262: वॉल्व स्टेम सील

Cat® स्टील वॉल्व स्टेम सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
395-4262: वॉल्व स्टेम सील
395-4262: वॉल्व स्टेम सील
395-4262: वॉल्व स्टेम सील
395-4262: वॉल्व स्टेम सील
395-4262: वॉल्व स्टेम सील

Cat® स्टील वॉल्व स्टेम सील

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
395-4262 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 395-4262 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सील का प्रकार: वॉल्व स्टेम सील
सामग्री: स्टील
अंदर का व्यास (mm): 8.68
बाहर का व्यास (mm): 20.62
कुल लंबाई (mm): 31.52
अंदर का व्यास (in): 0.342
बाहर का व्यास (in): 0.812
कुल लंबाई (in): 1.24
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 395-4262 के लिए संगत मॉडल

जनरेटर सेट

G3520 G3516H G3512E G3512H G3520E G3516K G3512K G3516 G3520H G3520K G3512

गैस इंजन

G3520 G3516 G3512H G3512E G3516E

औद्योगिक इंजन

G3520H

जनरेटर

SR4B SR4BHV

इंजन

G3516H G3520 G3520H

जेन सेट इंजन

POWER SYS G3520 G3516C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें