Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमइंजनएग्ज़ॉस्ट सिस्टमआफ़्टरट्रीटमेंट सिस्टम और कंपोनेंटDEF टैंक420-9176: डीज़ल एग्ज़ॉस्ट फ़्लुइड टैंक
होमइंजनएग्ज़ॉस्ट सिस्टमआफ़्टरट्रीटमेंट सिस्टम और कंपोनेंटDEF टैंक420-9176: डीज़ल एग्ज़ॉस्ट फ़्लुइड टैंक
420-9176: डीज़ल एग्ज़ॉस्ट फ़्लुइड टैंक

फ़र्श कॉम्पैक्टर्स पर उपयोग करने के लिए Cat® डीज़ल एग्ज़ॉस्ट फ़्लुइड टैंक, L X W X H: 420 X 319 X 325 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
420-9176: डीज़ल एग्ज़ॉस्ट फ़्लुइड टैंक
420-9176: डीज़ल एग्ज़ॉस्ट फ़्लुइड टैंक
420-9176: डीज़ल एग्ज़ॉस्ट फ़्लुइड टैंक
420-9176: डीज़ल एग्ज़ॉस्ट फ़्लुइड टैंक
420-9176: डीज़ल एग्ज़ॉस्ट फ़्लुइड टैंक

फ़र्श कॉम्पैक्टर्स पर उपयोग करने के लिए Cat® डीज़ल एग्ज़ॉस्ट फ़्लुइड टैंक, L X W X H: 420 X 319 X 325 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
420-9176 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 420-9176 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (in): 12.8
ऊंचाई (mm): 325.0
लंबाई (in): 16.53
लंबाई (mm): 419.8
सामग्री: प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील
थ्रेड का आकार (in): 10-32 UNF
चौड़ाई (in): 12.56
चौड़ाई (mm): 318.9
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 420-9176 के लिए संगत मॉडल

वायब्रेटरी कॉम्पैक्टर

CP12 CS-74B CS-64B CS12 CS-54B CS-76B CS-66B CS-56B CS-78B CS-68B CP-56B CP-68B CP-54B CP-74B

औद्योगिक इंजन

C4.4

सॉइल कॉम्पैक्टर

CS74B CS66B CS56B CS78B CS76B CS68B CP74B CP11 CP12 CP14 CS11 CS12 CP16 CS13 CS14 CP68B CS16 CP56B CS17 CS19

कॉम्पैक्टर

CCS9

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें