Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमकैबकैब इंटीरियरकैब सीट और कंपोनेंटसीट489-1166: सस्पेंशन सीट
होमकैबकैब इंटीरियरकैब सीट और कंपोनेंटसीट489-1166: सस्पेंशन सीट
489-1166: सस्पेंशन सीट

Cat® क्लॉथ और लेदर कवर्ड सस्पेंशन सीट, काला/एस्‍फ़ॉल्‍ट ग्रे, 24V, एयर सस्पेंशन, गर्म और हवादार, आगे और पीछे एडजस्टेबल फ़ीचर्स, ऊंचाई, बैकरेस्ट एंगल और लम्बर सपोर्ट सेटिंग्स

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
489-1166: सस्पेंशन सीट
489-1166: सस्पेंशन सीट

Cat® क्लॉथ और लेदर कवर्ड सस्पेंशन सीट, काला/एस्‍फ़ॉल्‍ट ग्रे, 24V, एयर सस्पेंशन, गर्म और हवादार, आगे और पीछे एडजस्टेबल फ़ीचर्स, ऊंचाई, बैकरेस्ट एंगल और लम्बर सपोर्ट सेटिंग्स

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
489-1166 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 489-1166 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
रंग: काला/एस्‍फ़ॉल्‍ट ग्रे
वोल्टेज (volts): 24 V
कुल लंबाई (mm): 763.0
कुल चौड़ाई (mm): 518.0
कुल ऊंचाई (mm): 1,111.0
कुल लंबाई (in): 30.0
कुल चौड़ाई (in): 20.4
कुल ऊंचाई (in): 43.7
Material: Carbon Steel,Sealants / Adhesives Adhesive
अधिक देखें
पार्ट नंबर 489-1166 के लिए संगत मॉडल

सॉइल कॉम्पैक्टर

825K

व्हील डोज़र

834K 824K 854K 844K

लैंडफ़िल कॉम्पैक्टर

826K

व्हील लोडर

972M XE 962M Z 986 993K 966M XE 988K XE 988GC 988K 966M 994K 986K 994H 950M 972M 962M 990K 982M 992K 980M 950M Z

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें