Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमहोज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटपायलट और थर्माप्लास्टिक होज़5I-4396: कम किया हुआ आउटसाइड डायमीटर थर्मोप्लास्टिक होज़
होमहोज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटपायलट और थर्माप्लास्टिक होज़5I-4396: कम किया हुआ आउटसाइड डायमीटर थर्मोप्लास्टिक होज़
5I-4396: कम किया हुआ आउटसाइड डायमीटर थर्मोप्लास्टिक होज़

Cat® कम किया हुआ आउटसाइड डायमीटर थर्मोप्लास्टिक होज़

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5I-4396: कम किया हुआ आउटसाइड डायमीटर थर्मोप्लास्टिक होज़
5I-4396: कम किया हुआ आउटसाइड डायमीटर थर्मोप्लास्टिक होज़
5I-4396: कम किया हुआ आउटसाइड डायमीटर थर्मोप्लास्टिक होज़
5I-4396: कम किया हुआ आउटसाइड डायमीटर थर्मोप्लास्टिक होज़
5I-4396: कम किया हुआ आउटसाइड डायमीटर थर्मोप्लास्टिक होज़

Cat® कम किया हुआ आउटसाइड डायमीटर थर्मोप्लास्टिक होज़

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
5I-4396 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5I-4396 के लिए विनिर्देश
Overall Length (mm): 400.0
Weight (kg): 0.186
Material: Carbon Steel,Other Hose,Medium Pressure Hose
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5I-4396 के लिए संगत मॉडल

जनरेटर सेट

3512 3512B

मोबाइल HYD ऊर्जा इकाई

330D L 329D L 329E 340D2 L 336D L 323D LN 365C L 349E L HVG 325D L 325C 349E 325D 336D 336E 352FMHPU 390F 330D2 345D 345C 349D L 336E HVG 330D 324D LN 330C 385C L 349D2 323D L 345C L

फ़्रंट शॉवेल

385C

फावड़ा लकड़हारा

345C

एक्स्कैवेटर

336E LN 316F L 320C L 330 L 345B II 349D L 320-A L 325D FM LL 325B L 320D LN 320-A N 336D 324D 336E 312D 324E 336F 315D L 325-A 320D2 336D2 L 322B LN 314D CR 326D L 340D2 L 312F GC 335F 323F 374F L 323D 390F 320D L 325 LN 349E L 330D2 320D FM RR 325C L 322B 322C 336D LN 319D LN 325C FM 323D LN 385C FS 349E L VG 324E LN 330B L 330B LN 321C 330D FM 345B 345C 345D 320E L 320D2 GC 325D FM 349F L 325B LN 385C L 320D2 FM 325D L 330-A L 316F 320D GC 326D2 349D2 319D L 330 LN 352F-VG 323D2 L 325 L 320D LRR 365C L MH 330C L 326F L 336D L 336D2 318D L 320F L 323E LN 314E CR 320D FM 330C FM 326F 325B 349D 324D L 330D L 336E L 325C 349E 325D 349F 318E L 352F 312D L 322B L 345B L 324D FM LL 330-A L 325-A LN 330D MH 328D LCR 329D LN 314D LCR 329D L 324D FM 349D2 L 319D 330D LN 318D2 L 320C FM 324E L 336F L 318F L 320 374F 345C L 318C 325-A L 329E L 318F 323D SA 320D RR 345D L VG 323D3 323D S 320-A 336D2 GC 340D L 323D L 330D2 L 311F LRR 323D2 329D 330F L 329E 326D2 L 314F CR 385C 330-A 318D2 345D L 320N 329F L 335F LCR 313F GC 330C LN 320B 320C 320D 320E 314E LCR 365C L 323E L 325D MH 313F LGC 329E LN 385C L MH 321D LCR 323E SA 320E LN 320B S 330-A LN 320B N 330F 320B L 316E L 315F LCR 345B II MH 329D2 L 322C FM 330B 330C 330D 320D2 L 324D LN 390F L 329D2 323F L 320 L 330C MH 345C MH 365C 326F LN

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

W345C MH W330B W345B II

HEX आधारित SPL समाधान

352F OEM 320E 330D2

हवाई जहाज के पहिये

OEMS

मिनी HYD एक्स्कैवेटर

307C 308D

लकड़हारा

322C

खनन एक्स्कैवेटर

5130 5230 5130B

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें