Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमहोज़ और ट्यूबट्यूब, ट्यूब असेंबली, और ट्यूब कंपोनेंटट्यूब कंपोनेंट5N-1939: 10 मिलीमीटर टू-बोल्ट माउंट सहायक पंप वॉटर कवर
होमहोज़ और ट्यूबट्यूब, ट्यूब असेंबली, और ट्यूब कंपोनेंटट्यूब कंपोनेंट5N-1939: 10 मिलीमीटर टू-बोल्ट माउंट सहायक पंप वॉटर कवर
5N-1939: 10 मिलीमीटर टू-बोल्ट माउंट सहायक पंप वॉटर कवर

कूलिंग सिस्टम में सहायक पंप वॉटर के लिए Cat® 10 मिलीमीटर मोटा टू बोल्ट माउंटिंग कवर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5N-1939: 10 मिलीमीटर टू-बोल्ट माउंट सहायक पंप वॉटर कवर
5N-1939: 10 मिलीमीटर टू-बोल्ट माउंट सहायक पंप वॉटर कवर
5N-1939: 10 मिलीमीटर टू-बोल्ट माउंट सहायक पंप वॉटर कवर
5N-1939: 10 मिलीमीटर टू-बोल्ट माउंट सहायक पंप वॉटर कवर
5N-1939: 10 मिलीमीटर टू-बोल्ट माउंट सहायक पंप वॉटर कवर

कूलिंग सिस्टम में सहायक पंप वॉटर के लिए Cat® 10 मिलीमीटर मोटा टू बोल्ट माउंटिंग कवर

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
5N-1939 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5N-1939 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: स्टील
बाहर का व्यास (mm): 66.0
मोटाई (मिलीमीटर): 10.0
होल साइज़ (mm): 11 (2X)
फ़्लैंज होल के बीच की दूरी (mm): 66
बाहर का व्यास (in): 2.6
मोटाई (in): 0.39
होल का आकार (in): 0.41 (2X)
फ़्लैंज होल के बीच की दूरी (in): 2.61
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5N-1939 के लिए संगत मॉडल

जनरेटर सेट

G3520 G3516 G3512 G3508 G3516B G3516H G3520C 3516 G3520E G3516K 3508B 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN G3512E G3512H 3516B G3512K

सामुद्रिक उत्पाद

3512B

समुद्री सहायक

3516B 3512C 3512B 3508B 3508C

व्हील डोज़र

854G

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6 D6XE D6 XE D7E LGP D7E

लोकोमोटिव इंजन

3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

जनरेटर

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

ट्रैक्टर

776D 776C 776B 784C 784B

खनन एक्स्कैवेटर

5230B 5130 5130B

पावर मॉड्यूल

3516B XQC1200 PP3516 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512

इंजन - औद्योगिक

3512B 3561B 3516B LD700E

गैस इंजन

G3512H G3512E G3512B G3512J G3508B G3520 G3516B G3512 G3516 G3508

पेट्रोलियम जेन सेट

3512B 3512C

औद्योगिक इंजन

3516B 3512 3516 3508B 3512E 3512B 3512C 3508 3056

पंपर

SPS343 SPF343 SPT343

स्प्रे Arrangement

CAT WDS

ऑफ़ हाइवे ट्रक

789D 785D 789 3508B

ट्रक

785 789 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777 785C 785D 785B

जेन सेट इंजन

POWER SYS G3520 3516B G3516C G3516B 3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516

इंजन

G3516H G3520 G3520H 3512E 3512B 3512C

समुद्री इंजन

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C

पेट्रोलियम इंजन

2016 3516 3512 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

इंजन - मशीन

3516C

व्हील लोडर

994 992G 994F 994D 994H

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें