Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमअंडरकैरेजअंडरकैरिज किटलिंक ग्रुप किट616-1259: लिंक किट
होमअंडरकैरेजअंडरकैरिज किटलिंक ग्रुप किट616-1259: लिंक किट
616-1259: लिंक किट

Cat® Link Kit GLT2, PPR2, 46 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

ब्रांड: Cat

fallback-image
616-1259: लिंक किट

Cat® Link Kit GLT2, PPR2, 46 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
आइटम शामिल हैं

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

389-6862: लिंक असेंबली
389-6862: लिंक असेंबलीमात्रा: 2
306-2148: ट्रैक बोल्ट
306-2148: ट्रैक बोल्टमात्रा: 368
9W-3361: ट्रैक नट
9W-3361: ट्रैक नटमात्रा: 368
3 के 1 से 3 दिखा रहा है
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 616-1259 के लिए विवरण

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 616-1259 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Track Bolt Thread: M20
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Track Pitch (mm): 202.81
Track Pitch (in): 7.985
Pin Retention System: Ppr2
Grease Track Type: GLT2
UC System: HD
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: M20
Seal And Lube Type: SALT
Master Link Type: Ppr2
Number of Sections: 46
अधिक देखें
पार्ट नंबर 616-1259 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

संबधित पार्ट्स
616-1260: लिंक किट
616-1260: लिंक किट

Cat® Link Kit GLT4, Press Fit Master, 50 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
616-1260
616-1260: लिंक किट
कीमतें जांचें
डीलर से संपर्क करें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें