Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमइंजनइंजन कंपोनेंटइंजन कवर7N-6921: 711.2 mm बाहरी व्यास फ़्लाई व्‍हील हाउसिंग कवर
होमइंजनइंजन कंपोनेंटइंजन कवर7N-6921: 711.2 mm बाहरी व्यास फ़्लाई व्‍हील हाउसिंग कवर
7N-6921: 711.2 mm बाहरी व्यास फ़्लाई व्‍हील हाउसिंग कवर

Cat® 711.2 mm बाहरी व्यास प्लास्टिक फ़्लाई व्‍हील हाउसिंग कवर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7N-6921: 711.2 mm बाहरी व्यास फ़्लाई व्‍हील हाउसिंग कवर
7N-6921: 711.2 mm बाहरी व्यास फ़्लाई व्‍हील हाउसिंग कवर
7N-6921: 711.2 mm बाहरी व्यास फ़्लाई व्‍हील हाउसिंग कवर
7N-6921: 711.2 mm बाहरी व्यास फ़्लाई व्‍हील हाउसिंग कवर
7N-6921: 711.2 mm बाहरी व्यास फ़्लाई व्‍हील हाउसिंग कवर

Cat® 711.2 mm बाहरी व्यास प्लास्टिक फ़्लाई व्‍हील हाउसिंग कवर

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7N-6921 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7N-6921 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: ABS प्लास्टिक
सामग्री की मोटाई (in): 0.05
सामग्री की मोटाई (mm): 1.5
बाहर का व्यास (in): 28.0
बाहर का व्यास (mm): 711.2
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 7N-6921 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

854 854K

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D11 D11T

लोकोमोटिव इंजन

3516C C27 3508B

फावड़ा

6040

पेट्रोलियम जेन सेट

C27 C32

पंपर

SPF343C

खदान ट्रक

777E

रोटरी कटर

RC20

ऑफ़ हाइवे ट्रक

777G 777E 777 785

इंजन

C15 C32B G3412 G3408 C27 INDUSTRIAL G3408C G3412C

समुद्री इंजन

3512 C18 MARINE 3508 C18 3508B 3512B C32

पेट्रोलियम इंजन

C32 C15 C18 C27 3512C

हाइड्रोलिक शॉवेल

6020B 6020 6040

व्हील लोडर

990K 990 993 992 993K 992K

जनरेटर सेट

C18 GEN SE DE1400 D1250 DE1000S XQP1100 G3516 3412 G3512 C32 GEN SET CG137-12 G3412C G3508 D1000 DE1250 3516 C18 3508B 3512 C32 GENSET 3512B 3508 C27 C32 CG137-08 D1500 C32B DE1500 DE1250S 3516B G3412 D800

समुद्री सहायक

C32 3512 3508

पेट्रोलियम पैकेज

TH48-E70

पेट्रोलियम प्रसार

TH48-E80

जनरेटर

SR4 SR5 SR4B

पावर मॉड्यूल

XQG400

गैस इंजन

CG137-08 CG137-12 G3412 G3408C G3408B G3408

औद्योगिक इंजन

C32 C18 3512 3516 CG137-08 3508 C15

ट्रक

785 777G 777F 785G

जेन सेट इंजन

POWER SYS G3412C 3508 DE1100 DE800S 3512 3508B

इंजन - मशीन

C4.4 C27

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें