Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup110-7219: BAUT
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup110-7219: BAUT
110-7219: BAUT

Hex Head Bolt

Merek: Cat

Gambar Produk
110-7219: BAUT
110-7219: BAUT

Hex Head Bolt

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 110-7219

Unit Pengukuran

ASMetrik
Thread Size (dia x pitch) (mm): M30x3.5
Bolt Length (in): 7.874
Bolt Length (mm): 200,0
Head Height (mm): 18,7
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Drive (mm): 46,0
Grip Length (in): 5,039
Material: Baja Campuran Rendah,BAJA,Zink Campuran
Grip Length (mm): 128,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M30-3.5
Material Description: Cat Class 11.9. Head Marking - 11.9 (1170 MPa Ultimate Tensile Strength)
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 110-7219

EXCAVATOR

5080

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti