AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi110-7219: Șurub cu cap hexagonal
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi
110-7219: Șurub cu cap hexagonal
110-7219: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal

Marcă: Cat

Imaginile produselor
110-7219: Șurub cu cap hexagonal
110-7219: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal
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
Diagramă piese pentru 110-7219
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 110-7219

Unități de măsură

SUAMetric
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M30x3.5
Bolt Length (in): 7,874
Lungimea șurubului (mm): 200
Înălțimea capului (mm): 18,7
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Strat: Fosfat de zinc + ulei
Locaș de acționare (mm): 46
Grip Length (in): 5,039
Lungime de prindere (mm): 128
Material: OŢEL,Oțel slab Aliat,Aliaj de Zinc
Thread: Coarse
Descriere material: Cat Clasa 11,9. Marcaj cap - 11,9 (rezistență maximă la întindere 1170 MPa)
Thread Size (in - TPI) (in): M30-3.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 110-7219

EXCAVATOR

5080

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert