AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit110-7219: Kuusiokantapultti
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
110-7219: Kuusiokantapultti
110-7219: Kuusiokantapultti

Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
110-7219: Kuusiokantapultti
110-7219: Kuusiokantapultti

Kuusiokantapultti

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 110-7219
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 110-7219 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M30x3.5
Bolt Length (in): 7,874
Pultin pituus (mm): 200
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Kannan korkeus (mm): 18,7
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy
Vääntiö (mm): 46
Grip Length (in): 5,039
Kahvan pituus (mm): 128
Materiaali: TERÄS,Seossinkki,Matalaseosteräs
Thread: Coarse
Materiaalin kuvaus: Cat Nelinumerotaso 11.9. Pään merkintä - 11,9 (1170 MPa: n äärimmäinen vetolujuus)
Thread Size (in - TPI) (in): M30-3.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 110-7219

KAIVINKONE

5080

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa