Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες110-7219: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
110-7219: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
110-7219: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
110-7219: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
110-7219: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 110-7219
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 110-7219

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M30x3.5
Bolt Length (in): 7,874
Μήκος μπουλονιού (mm): 200
Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Ύψος κεφαλής (mm): 18,7
Επίστρωση: Φωσφορικός ψευδάργυρος + λάδι
Οδηγός (mm): 46
Grip Length (in): 5,039
Υλικό: ΧΑΛΥΒΑΣ,Κράμα Ψευδαργύρου,Χάλυβας χαμηλής κράσης
Μήκος λαβής (mm): 128
Thread: Coarse
Περιγραφή υλικού: Κλάση Cat 11,9, σήμανση κεφαλής - 11,9 (1170 MPa τελική εφελκυστική αντοχή)
Thread Size (in - TPI) (in): M30-3.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 110-7219

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

5080

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό