Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer243-2076: Ring Diameter Dalam 12,2mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer243-2076: Ring Diameter Dalam 12,2mm
243-2076: Ring Diameter Dalam 12,2mm

RING DATAR

Merek: Cat

Gambar Produk
243-2076: Ring Diameter Dalam 12,2mm
243-2076: Ring Diameter Dalam 12,2mm
243-2076: Ring Diameter Dalam 12,2mm
243-2076: Ring Diameter Dalam 12,2mm
243-2076: Ring Diameter Dalam 12,2mm

RING DATAR

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 243-2076

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Ring: RING DATAR
Outside Diameter (mm): 45,5
Diameter Luar (mm): 45,5
Inside Diameter (mm): 12,2
Diameter Luar (in.): 1,791
Ketebalan (mm): 4,4
Pelapisan: Penyepuhan seng menawarkan perlindungan korosi rendah hingga sedang dan konduktivitas listrik. Resistansi semprotan garam selama 96 hingga mencapai karat putih. Warna pelapisan - perak.
Ketebalan (in.): 0,173
Sesuai Ukuran Baut (in.): 7/16
Material: BAJA,Baja Struktur,Zink Campuran
Outside Diameter (in): 1,791
Inside Diameter (in): 0,48
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 243-2076

ROAD RECLAIMER

RM600 RM800 RM400

TRAKTOR TIPE TRACK

D7R D6T XW D6T LGP D6T XL D8 D8T D11 D7R LGP D6N LGP D6R XL D6N XL D6R D6T D6N D6R LGP D6R II D7R XR

ROTARY MIXER

RM800

PIPELAYER

PL83 PL87

RECLAIMER MIXER

RM800 RM400

SOIL COMPACTOR

815K 815

GENSET

3516C 3516C GEN SET 3516E

COLD PLANER

PM312 PM313 PM310

WHEEL DOZER

834 844 814K 834K 854K 814 854 844K

MOTOR GRADER

120 140

LANDFILL COMPACTOR

816K 836K 816 836

WHEEL LOADER

972G II 993K 988K XE 988K 972H 988 XE 992K 814K 966H 988 966G II 995 990K 990 993 992

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti