Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımRondelalar ve Ara Levhaları243-2076: 12,2 mm İç Çaplı Rondela
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımRondelalar ve Ara Levhaları243-2076: 12,2 mm İç Çaplı Rondela
243-2076: 12,2 mm İç Çaplı Rondela

DÜZ RONDELA

Marka: Cat

Ürün Resimleri
243-2076: 12,2 mm İç Çaplı Rondela
243-2076: 12,2 mm İç Çaplı Rondela
243-2076: 12,2 mm İç Çaplı Rondela
243-2076: 12,2 mm İç Çaplı Rondela
243-2076: 12,2 mm İç Çaplı Rondela

DÜZ RONDELA

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
243-2076 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Rondela Tipi: DÜZ RONDELA
Outside Diameter (mm): 45,5
Dış Çap (mm): 45,5
Inside Diameter (mm): 12,2
Dış Çap (inç): 1,791
Kalınlık (mm): 4,4
Kalınlık (inç): 0,173
Kaplama: Çinko kaplama, düşük ila orta seviyede korozyon koruması ve elektrik iletkenliği sunar. Beyaz pasa karşı 96 saat tuz püskürtme direnci. Kaplama rengi: gümüş.
Bağlantı Cıvatası Boyutları (inç): 7/16
Malzeme: ÇELİK,Yapısal Çelik,Alaşımlı Çinko
Outside Diameter (in): 1,791
Inside Diameter (in): 0,48
Daha fazla göster
243-2076 parça numarası için Uyumlu Modeller

ROTARY MIXER

RM800

TEKERLEKLİ DOZER

844 814K 834K 854K 814 854 844K

BORU DÖŞEYİCİ

PL83 PL87

TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ

972G II 993K 988K XE 988K 972H 988 XE 992K 814K 966H 988 966G II 995 990K 990 993 992

YOL DÜZLEYİCİ

RM800 RM400 RM600 RM800 RM400

PALETLİ DOZER

D7R D6T XW D6T LGP D6T XL D8 D8T D11 D7R LGP D6N LGP D6R XL D6N XL D6R D6T D6N D6R LGP D6R II D7R XR

ATAŞMAN

PM312 PM313 PM310

HAFRİYAT SİLİNDİRİ

815K 815 816K 836K 816 836

MOTORLU GREYDER

120 140

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

3516C 3516C GEN SET 3516E

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi