제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
243-2076: 12.2mm 내경 와셔
loading
loading
loading
평면 와셔
브랜드: Cat
243-2076: 12.2mm 내경 와셔
평면 와셔
브랜드: Cat
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 243-2076에 대한 설명
설명: Cat® 조임장치 부품은 크기, 강도, 클램프 부하 및 과거 성능을 기반으로 특정 작업에 맞게 설계됩니다. 이것은 다른 제조사에는 없는 정보입니다. 이 부품을 선택하면 장비를 재조립하거나 장비의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있습니다. Cat 제품이 아닌 하드웨어 및 조임장치가 현재 사용 중인 장비에 적합한 것처럼 보일지 모르지만, Cat만큼 고객의 장비에 대해 잘 아는 회사는 없습니다.
특성: •Cat 조임장치는 정확한 사양에 따라 내구성, 안정성, 생산성을 고려하여 제작됩니다. •강도 및 품질 – 조임장치는 ISO, ASTM, ASME 및 SAE 요구 사항을 충족하거나 능가합니다. •Cat 볼트, 너트 및 와셔는 죄는 힘을 극대화하기 위해 하나의 계통으로 함께 작동하도록 설계되었습니다. •코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).
작업: Cat® 볼트와 그에 맞는 와셔 및 너트는 성능 기반 계통을 형성하여 높은 클램프 부하를 지속적으로 발생시킵니다. 전 세계 대부분의 장비 및 작업장 작업에서 Cat® 조임장치를 사용하여 마음 놓고 제작, 유지 관리 또는 수리를 수행할 수 있습니다.
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 243-2076 사양
측정 단위
미국미터법
와셔 유형:
평면 와셔
외부 직경(in):
1.791
도장:
아연 도금은 낮은 수준에서 중간 수준의 부식 방지 및 전기 전도성을 제공합니다. 백색 녹에 대해 96시간의 염수 분무 내성을 보입니다. 코팅 색상은 은색입니다.
두께(in):
0.173
볼트 크기 맞춤(in):
7/16
자재:
강철,구조 강철,합금 아연
Outside Diameter (in):
1.791
Inside Diameter (in):
0.48
부품 번호 243-2076의 호환 가능 모델
냉각 플레이너
PM312 PM313 PM310
토양 다짐 장비
815K 815
발전기 세트
3516C 3516C GEN SET 3516E
리클레이머 믹서
RM800 RM400
모터 그레이더
120 140
회전 믹서
RM800
배관
PL83 PL87
매립용 콤팩터
816K 836K 816 836
로드 리클레이머
RM600 RM800 RM400
휠 로더
972G II 993K 988K XE 988K 972H 988 XE 992K 814K 966H 988 966G II 995 990K 990 993 992