Caterpillar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Jelajahi desain halaman baru kami

Halaman Suku Cadang Baru

Lihat desain halaman suku cadang baru kami!

Anda sedang melihat halaman suku cadang yang baru-baru ini diperbarui. Jika Anda lebih memilih versi asli, pilih "Jangan sekarang" atau Anda dapat terus menikmati halaman baru

2P-5495: Kunci Pas

2P-5495: Kunci Pas

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Merek: Cat

Gambar Produk

2P-5495: Kunci Pas

2P-5495: Kunci Pas

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Merek: Cat

Keterangan untuk nomor suku cadang 2P-5495

An Open End Crowfoot Wrench features an open-ended structure with a single jaw and pair of jaws that allows it to fit around fasteners that are difficult to access with standard wrenches. Its unique shape is useful in tight and restricted areas and provides reliable performance and durability. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians who need to perform maintenance and repairs on the equipment.

Attributes:
• Provides a strong grip on fasteners to prevent slipping.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Equipped with a 3/8 inch square drive for accurate fit.

Applications:
An Open End Crowfoot Wrench is used wherever fasteners are located in tight and difficult-to-reach areas for technicians working on different components and assemblies within the equipment.

Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2P-5495

Unit Pengukuran

    Length (in):

    1,72

    Width (in):

    0,59

    Height (in):

    2,0

    Square Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0,17

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Ukuran (in.):

    13/16

    Penggerak (in.):

    3/8

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti