Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemVerkstedsutstyrVerktøyNøkler2P-5495: Nøkkel
HjemVerkstedsutstyrVerktøyNøkler2P-5495: Nøkkel
BeskrivelseSpesifikasjoner

Beskrivelse av delenummer 2P-5495

An Open End Crowfoot Wrench features an open-ended structure with a single jaw and pair of jaws that allows it to fit around fasteners that are difficult to access with standard wrenches. Its unique shape is useful in tight and restricted areas and provides reliable performance and durability. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians who need to perform maintenance and repairs on the equipment.

Attributes:
• Provides a strong grip on fasteners to prevent slipping.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Equipped with a 3/8 inch square drive for accurate fit.

Applications:
An Open End Crowfoot Wrench is used wherever fasteners are located in tight and difficult-to-reach areas for technicians working on different components and assemblies within the equipment.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 2P-5495

Måleenheter

USMetrisk

Length (in):

1,72

Width (in):

0,59

Height (in):

2,0

Square Drive (in):

3/8"

Weight (lb):

0,17

Størrelse (tommer):

13/16

Drev (tommer):

3/8

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet