2P-5495: Väännin

2P-5495: Väännin

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

2P-5495: Väännin

2P-5495: Väännin

Cat® Open End Crowfoot Wrench is used to grip and turn fasteners in confined and hard-to-reach areas, providing leverage for tightening

Tuotemerkki: Cat

Osanumeron 2P-5495 kuvaus

An Open End Crowfoot Wrench features an open-ended structure with a single jaw and pair of jaws that allows it to fit around fasteners that are difficult to access with standard wrenches. Its unique shape is useful in tight and restricted areas and provides reliable performance and durability. Thus, it is a necessary tool for mechanics and technicians who need to perform maintenance and repairs on the equipment.

Attributes:
• Provides a strong grip on fasteners to prevent slipping.
• Features a chrome finish for increased durability and resistance to corrosion.
• Equipped with a 3/8 inch square drive for accurate fit.

Applications:
An Open End Crowfoot Wrench is used wherever fasteners are located in tight and difficult-to-reach areas for technicians working on different components and assemblies within the equipment.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 2P-5495 tekniset tiedot

Mittayksiköt

    Length (in):

    1,72

    Width (in):

    0,59

    Height (in):

    2,0

    Square Drive (in):

    3/8"

    Weight (lb):

    0,17

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Koko (in):

    13/16

    Veto (in):

    3/8

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu