Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine466-9956: KIT-PEMASANGAN CYLINDER HEAD
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisEngineKit Gasket Engine466-9956: KIT-PEMASANGAN CYLINDER HEAD
466-9956: KIT-PEMASANGAN CYLINDER HEAD

Kit Gasket Kepala Silinder Tunggal

Merek: Cat

Gambar Produk
466-9956: KIT-PEMASANGAN CYLINDER HEAD
466-9956: KIT-PEMASANGAN CYLINDER HEAD

Kit Gasket Kepala Silinder Tunggal

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Tidak tersedia hasil.

224-6361: Seal Pres di Tempat Diameter Luar 73,43mm
224-6361: Seal Pres di Tempat Diameter Luar 73,43mmKuantitas: 1
229-5711: Seal Isolasi Tebal 12,5 mm
229-5711: Seal Isolasi Tebal 12,5 mmKuantitas: 1
272-0389: Seal Pres Diameter Dalam 751,7 mm
272-0389: Seal Pres Diameter Dalam 751,7 mmKuantitas: 1
212-7728: Isolator Penutup Katup Diameter Luar 32 mm
212-7728: Isolator Penutup Katup Diameter Luar 32 mmKuantitas: 10
9X-8281: Stud Baja Antikarat Kunci Taper Panjang 45mm
9X-8281: Stud Baja Antikarat Kunci Taper Panjang 45mmKuantitas: 4
124-1858: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 53,57 mm
124-1858: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 53,57 mmKuantitas: 1
8C-3089: Seal O-Ring Diameter Dalam 82,22 mm
8C-3089: Seal O-Ring Diameter Dalam 82,22 mmKuantitas: 1
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Kuantitas: 11
228-7090: Seal O-Ring Diameter Luar 16mm
228-7090: Seal O-Ring Diameter Luar 16mmKuantitas: 2
238-5080: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 16,36 mm
238-5080: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 16,36 mmKuantitas: 2
375-2467: Mur Flensa Hex M10 x 1,5 mm
375-2467: Mur Flensa Hex M10 x 1,5 mmKuantitas: 4
230-3518: Gasket Manifold Saluran Masuk Engine Tebal 0,84 mm
230-3518: Gasket Manifold Saluran Masuk Engine Tebal 0,84 mmKuantitas: 1
227-5075: Seal Pres Diameter Luar 97,08mm
227-5075: Seal Pres Diameter Luar 97,08mmKuantitas: 1
224-2675: Seal Langsung Tekan
224-2675: Seal Langsung TekanKuantitas: 1
321-5639: Diameter Dalam Seal Tekan 108 mm
321-5639: Diameter Dalam Seal Tekan 108 mmKuantitas: 1
574-6249: Gasket dengan Tebal 0,4mm
574-6249: Gasket dengan Tebal 0,4mmKuantitas: 1
197-8419: Gasket Pembuangan Oli Turbocharger Tebal 0,35 mm
197-8419: Gasket Pembuangan Oli Turbocharger Tebal 0,35 mmKuantitas: 1
197-8418: Gasket Buang Oli Turbocharger dengan Tebal 0,3 mm
197-8418: Gasket Buang Oli Turbocharger dengan Tebal 0,3 mmKuantitas: 1
7L-6580: Seal O-Ring Diameter Dalam 31,12 mm
7L-6580: Seal O-Ring Diameter Dalam 31,12 mmKuantitas: 2
5P-5598: Seal O-Ring Diameter Dalam 15,47 mm
5P-5598: Seal O-Ring Diameter Dalam 15,47 mmKuantitas: 1
6V-5063: Seal O-Ring Karet Diameter Internal 23,47 mm
6V-5063: Seal O-Ring Karet Diameter Internal 23,47 mmKuantitas: 7
6V-6353: Seal O-Ring Diameter Dalam 101,19mm
6V-6353: Seal O-Ring Diameter Dalam 101,19mmKuantitas: 1
3S-9643: Seal Tipe Bibir Poros Berputar
3S-9643: Seal Tipe Bibir Poros BerputarKuantitas: 1
238-5082: Seal O-Ring dengan Diameter Internal 23,47 mm
238-5082: Seal O-Ring dengan Diameter Internal 23,47 mmKuantitas: 1
3J-7354: 8,92 mm Diameter Dalam Seal-O-Ring
3J-7354: 8,92 mm Diameter Dalam Seal-O-RingKuantitas: 1
6V-9027: Seal O-Ring Diameter Dalam 8,92mm
6V-9027: Seal O-Ring Diameter Dalam 8,92mmKuantitas: 2
221-9392: Gasket Kepala Silinder
221-9392: Gasket Kepala SilinderKuantitas: 1
274-6851: Gasket Turbocharger Tebal 0,2mm
274-6851: Gasket Turbocharger Tebal 0,2mmKuantitas: 1
595-1862: Gasket Manifold Buang 2 Baut
595-1862: Gasket Manifold Buang 2 BautKuantitas: 6
225-6948: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 47,29 mm
225-6948: Seal O-Ring dengan Diameter Dalam 47,29 mmKuantitas: 1
238-5081: Seal O-Ring dengan Diameter Internal 19,18mm
238-5081: Seal O-Ring dengan Diameter Internal 19,18mmKuantitas: 1
214-7566: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 8,92 mm
214-7566: Seal O-Ring Karet Diameter Dalam 8,92 mmKuantitas: 4
Menunjukkan 1 hingga 32 dari 34Muat lainnya
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 466-9956

Kami masih berupaya menambahkan spesifikasi untuk suku cadang ini.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 466-9956

WHEEL EXCAVATOR

W345C MH

TRUK ARTIKULASI

740 725 730

ENGINE INDUSTRI

C11 C13

BOR TRACK/PUTAR

MD5150C MD5125

TRUK EJEKTOR

730

RECLAIMER MIXER

RM-300

SOLUSI SPL BERBASIS HEX

349D2

LOGGER SHOVEL

345C

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

349D2 345D 345C L 349D L

EXCAVATOR

345D L 349D L 345D L VG 349D2 L 336D LN 349D2 345C MH 349D 345C 345D

MOTOR GRADER

16M

WHEEL LOADER

966H

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti