Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaAttachmentHammerHammer561-2555: H95s
Beranda
AttachmentHammerHammer
561-2555: H95s
561-2555: H95s

Digunakan untuk aplikasi pembongkaran dan pembangunan.

Merek: Cat

Gambar Produk
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s
561-2555: H95s

Digunakan untuk aplikasi pembongkaran dan pembangunan.

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Hammer untuk Skid Steer Loader, Compact Track Loader, Mini Excavator, dan Backhoe Loader Cat® adalah alat berat pemecah kinerja tinggi, yang dirancang untuk kinerja maksimum pada pembongkaran, pembangunan, dan pekerjaan jalan.

Hammer untuk Skid Steer Loader, Compact Track Loader, Mini Excavator, dan Backhoe Loader Cat® adalah alat berat pemecah kinerja tinggi, yang dirancang untuk kinerja maksimum pada pembongkaran, pembangunan, dan pekerjaan jalan.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Bobot Kerja - Dengan Alat: 627 kg
Bobot Kerja - Dengan Alat: 1382.3 lb
Model/Style: H95s Top Mount
Kelas Energi: 2034 J
Kelas Energi: 1500.2 ft·lbf
Energy Class (J): 2034
Energy Class (ft.lbf): 1382.3
Kelas Alat Berat: Mini Excavator 7-10 Ton, Backhoe Loader 415-450 (Tidak Ada Pergeseran Samping)
Mounting Hole Pattern Size: XL
Diameter Poros Alat: 3.4 in
Diameter Poros Alat: 3.4 in
Frekuensi Benturan: 700-1260 bpm
Tekanan Pengoperasian Minimum: 1450.4 psi
Tekanan Pengoperasian Minimum: 10000 kPa
Bobot Minimum Carrier: 6985 kg
Bobot Minimum Carrier: 15399.3 lb
Aliran Hidraulik Optimal: 70-150 lpm (18-40 gpm)
Lebar Keseluruhan: 512 mm
Lebar Keseluruhan: 20.2 in
Panjang Keseluruhan: 520 mm
Panjang Keseluruhan: 520 mm
Tinggi Keseluruhan: 65.6 in
Tinggi Keseluruhan: 65.6 in
Ketinggian - Tanpa Alat: 1250 mm
Ketinggian - Tanpa Alat: 49.2 in
Tingkat Kebisingan: 124 dB
Ukuran Bracket Pemasangan: Ekstra Besar
Energy Class: 1356 - 6780 J (1001 - 5000 ft-lbs)
Max. Blows per Minute: 1001 - 1500
Machine Type: Backhoe Loader,Excavator
Sound Suppression: Berperedam
Task: Pabrik Besi Cor - Lapisan refraktori,Pabrik Besi Cor - Pembersihan, pembongkaran,Penambangan - Pemecahan sekunder,Penggalian parit berbatu,Penggalian tanah,Penghancuran - Aspal, permukaan jalan,Penghancuran - Bangunan batu,Penghancuran - Beton Bertulang,Penghancuran - Pejalan kaki, jalan masuk
Unit PengukuranASMetrik
Bobot Kerja - Dengan Alat: 627 kg
Bobot Kerja - Dengan Alat: 1382.3 lb
Model/Style: H95s Top Mount
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Work Tool
H75E SH95E S
Lihat Lainnya
Work Tool
H75E SH95E S
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 561-2555
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 561-2555

Hammer untuk Skid Steer Loader, Compact Track Loader, Mini Excavator, dan Backhoe Loader Cat® adalah alat berat pemecah kinerja tinggi, yang dirancang untuk kinerja maksimum pada pembongkaran, pembangunan, dan pekerjaan jalan.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 561-2555

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bobot Kerja - Dengan Alat: 627 kg
Bobot Kerja - Dengan Alat: 1382.3 lb
Model/Style: H95s Top Mount
Kelas Energi: 2034 J
Kelas Energi: 1500.2 ft·lbf
Energy Class (J): 2034
Energy Class (ft.lbf): 1382.3
Kelas Alat Berat: Mini Excavator 7-10 Ton, Backhoe Loader 415-450 (Tidak Ada Pergeseran Samping)
Mounting Hole Pattern Size: XL
Diameter Poros Alat: 3.4 in
Diameter Poros Alat: 3.4 in
Frekuensi Benturan: 700-1260 bpm
Tekanan Pengoperasian Minimum: 1450.4 psi
Tekanan Pengoperasian Minimum: 10000 kPa
Bobot Minimum Carrier: 6985 kg
Bobot Minimum Carrier: 15399.3 lb
Aliran Hidraulik Optimal: 70-150 lpm (18-40 gpm)
Lebar Keseluruhan: 512 mm
Lebar Keseluruhan: 20.2 in
Panjang Keseluruhan: 520 mm
Panjang Keseluruhan: 520 mm
Tinggi Keseluruhan: 65.6 in
Tinggi Keseluruhan: 65.6 in
Ketinggian - Tanpa Alat: 1250 mm
Ketinggian - Tanpa Alat: 49.2 in
Tingkat Kebisingan: 124 dB
Ukuran Bracket Pemasangan: Ekstra Besar
Energy Class: 1356 - 6780 J (1001 - 5000 ft-lbs)
Max. Blows per Minute: 1001 - 1500
Machine Type: Backhoe Loader,Excavator
Sound Suppression: Berperedam
Task: Pabrik Besi Cor - Lapisan refraktori,Pabrik Besi Cor - Pembersihan, pembongkaran,Penambangan - Pemecahan sekunder,Penggalian parit berbatu,Penggalian tanah,Penghancuran - Aspal, permukaan jalan,Penghancuran - Bangunan batu,Penghancuran - Beton Bertulang,Penghancuran - Pejalan kaki, jalan masuk
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 561-2555

WORK TOOL

H75E S H95E S

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya