Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya117-0293: Paket Shim Tebal 3.9 mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya
117-0293: Paket Shim Tebal 3.9 mm
117-0293: Paket Shim Tebal 3.9 mm

Paket Shim Cat® Untuk Hitch Artikulasi

Merek: Cat

Gambar Produk
117-0293: Paket Shim Tebal 3.9 mm
117-0293: Paket Shim Tebal 3.9 mm
117-0293: Paket Shim Tebal 3.9 mm
117-0293: Paket Shim Tebal 3.9 mm
117-0293: Paket Shim Tebal 3.9 mm

Paket Shim Cat® Untuk Hitch Artikulasi

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 117-0293
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 117-0293

Unit Pengukuran

ASMetrik
Keseluruhan Ketebalan (mm): 3,9
Ukuran Lubang (in.): 0,85
Ukuran Lubang (mm): 21,5
Keseluruhan Ketebalan (in.): 0,154
Material: Baja Shim
Diameter Luar (mm): 105
Diameter Luar (in.): 4,13
Diameter Luar (in.): 4,134
Diameter Luar (mm): 105
Ketebalan (in.): 0,15
Ketebalan (mm): 3,9
Berat (kg): 0,35
Bobot (lb): 0,77
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 117-0293

TRAKTOR TIPE TRACK

834U 834S

EARTHMOVING COMPACTOR

836

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R3000H R2900 R2900G

WHEEL DOZER

834B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya