Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件117-0293: 垫片组,厚度 3.9mm
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件
117-0293: 垫片组,厚度 3.9mm
117-0293: 垫片组,厚度 3.9mm

Cat® 铰接连结垫片组

品牌: Cat

产品图像
117-0293: 垫片组,厚度 3.9mm
117-0293: 垫片组,厚度 3.9mm
117-0293: 垫片组,厚度 3.9mm
117-0293: 垫片组,厚度 3.9mm
117-0293: 垫片组,厚度 3.9mm

Cat® 铰接连结垫片组

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
117-0293 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 117-0293 的技术规格

计量单位

美制公制
总厚度(mm): 3.9
孔尺寸(in): 0.85
孔尺寸(mm): 21.5
总厚度(in): 0.154
材料: 垫片钢
外径(mm): 105
外径(in): 4.13
外径(in): 4.13
外径(mm): 105
厚度(in): 0.15
厚度(mm): 3.9
重量?╧g): 0.35
重量(lb): 0.77
查看更多
零件号 117-0293 的兼容型号

轮式推土机

834B

扩展采矿产品

R3000H R2900 R2900G

土方压实机

836

履带式拖拉机

834U 834S