Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki117-0293: Zestaw podkładek regulacyjnych o grubości 3,9 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki
117-0293: Zestaw podkładek regulacyjnych o grubości 3,9 mm
117-0293: Zestaw podkładek regulacyjnych o grubości 3,9 mm

Zestaw podkładek regulacyjnych do sprzęgu przegubowego Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
117-0293: Zestaw podkładek regulacyjnych o grubości 3,9 mm
117-0293: Zestaw podkładek regulacyjnych o grubości 3,9 mm
117-0293: Zestaw podkładek regulacyjnych o grubości 3,9 mm
117-0293: Zestaw podkładek regulacyjnych o grubości 3,9 mm
117-0293: Zestaw podkładek regulacyjnych o grubości 3,9 mm

Zestaw podkładek regulacyjnych do sprzęgu przegubowego Cat®

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Schemat części do 117-0293
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 117-0293

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar otworu (cale): 0,85
Grubość całkowita (mm): 3,9
Rozmiar otworu (mm): 21,5
Grubość całkowita (cale): 0,154
materiał: Stalowa podkładka regulacyjna
Średnica zewn. (mm): 105
Średnica zewn. (cale): 4,13
Średnica zewn. (cale): 4,134
Średnica zewn. (mm): 105
Grubość (cale): 0,15
Grubość (mm): 3,9
Masa (kg): 0,35
Masa (funty): 0,77
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 117-0293

SPYCHARKI KOŁOWE

834B

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

R3000H R2900 R2900G

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

834U 834S

WALCE DO ROBÓT ZIEMNYCH I UBIJANIA PODŁOŻA

836

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem