Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Bentuk Umum Rata216-2752: SPACER
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Bentuk Umum Rata
216-2752: SPACER
216-2752: SPACER

Merek: Cat

fallback-image
Dihentikan
216-2752: SPACER
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 216-2752
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 216-2752

Unit Pengukuran

ASMetrik
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 12
Inside Diameter (mm): 7
Thickness (mm): 29
Coating: Zinc
Material: Zink Campuran,Baja Karbon
Outside Diameter (in): 0,472
Thickness (in): 1,142
Inside Diameter (in): 0,276
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 216-2752

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

302.5

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya