Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie216-2752: ELEMENT DYSTANSOWY
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie
216-2752: ELEMENT DYSTANSOWY
216-2752: ELEMENT DYSTANSOWY

Marka: Cat

fallback-image
Wycofane z produkcji
216-2752: ELEMENT DYSTANSOWY
Aby uzyskać informacje o zamiennikach, skontaktuj się z dealerem.

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
WYCOFANE Z PRODUKCJI
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 216-2752
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 216-2752

Jednostki miary

USAMetryczny
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 12
Inside Diameter (mm): 7
Thickness (mm): 29
Coating: Zinc
materiał: Stal węglowa,Stop cynku
Outside Diameter (in): 0,472
Thickness (in): 1,142
Inside Diameter (in): 0,276
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 216-2752

MINIKOPARKI

302.5

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem