AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetLitteät tavallisen muotoiset levyt216-2752: VÄLIKE
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetLitteät tavallisen muotoiset levyt
216-2752: VÄLIKE
216-2752: VÄLIKE

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
216-2752: VÄLIKE
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 216-2752
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 216-2752 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 12
Inside Diameter (mm): 7
Thickness (mm): 29
Coating: Zinc
Materiaali: Hiiliteräs,Seossinkki
Outside Diameter (in): 0,472
Thickness (in): 1,142
Inside Diameter (in): 0,276
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 216-2752

PIENOISKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

302.5

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa