Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup357-6019: Baut Kepala Hex M16-2 x 70 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup357-6019: Baut Kepala Hex M16-2 x 70 mm
357-6019: Baut Kepala Hex M16-2 x 70 mm

Baut Kepala Hex

Merek: Cat

Gambar Produk
357-6019: Baut Kepala Hex M16-2 x 70 mm
357-6019: Baut Kepala Hex M16-2 x 70 mm
357-6019: Baut Kepala Hex M16-2 x 70 mm
357-6019: Baut Kepala Hex M16-2 x 70 mm
357-6019: Baut Kepala Hex M16-2 x 70 mm

Baut Kepala Hex

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 357-6019

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Ulir (dia x pitch) (mm): M16x2
Bolt Length (in): 2.756
Panjang Baut (mm): 70,0
Tipe Baut: Baut Kepala Hex
Pelapisan: Seng Fosfat + Oli
Grip Length (in): 1,26
Material: BAJA,Baja Campuran Rendah,Zink Campuran
Panjang Pegangan (mm): 32,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 357-6019

WHEEL EXCAVATOR

M315 M315GC

WHEEL TRACTOR

627H 623H 621H

TRUK EJEKTOR

740

ROPE SHOVEL ELEKTRIK

7495 7495 HF

GENSET

DG400 DG450 DG500 G3412 DG350

TRUK NON JALAN RAYA

772 777G 770 777 775 773 794 AC 798 AC 798 796 AC

COLD PLANER

PM822

MOTOR GRADER

24H 24M 24

ENGINE GAS

G3412

TRUK

772G 775G 797 772G OEM 773G LRC 775G OEM 770G 773G 797F 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 777G 797B 777F

TRUK ARTIKULASI

745C 740C 735C 740 GC 745

TRAKTOR TIPE TRACK

D4 D3 D5K2 XL D5K2 LGP

MUAT ANGKUT BUANG

OTHER

EXCAVATOR

312D2 312D2 GC 311D LRR 312D L 313 GX 316 GC 313 GC 314D LCR 312E 312F 312D 314E LCR 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 314D CR 374F L 313D2 GC 312D2 L 374F 312E L 313D2-GC 315F LCR 313D2 315 GC 314E CR 313D2 LGP 374 313F L 314F CR 313F 313D

VIBRATORY COMPACTOR

CB-536D

TRUK KUARI

772G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti