Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar357-6019: M16-2 x 70 mm Altıgen Başlı Cıvata
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar357-6019: M16-2 x 70 mm Altıgen Başlı Cıvata
357-6019: M16-2 x 70 mm Altıgen Başlı Cıvata

Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
357-6019: M16-2 x 70 mm Altıgen Başlı Cıvata
357-6019: M16-2 x 70 mm Altıgen Başlı Cıvata
357-6019: M16-2 x 70 mm Altıgen Başlı Cıvata
357-6019: M16-2 x 70 mm Altıgen Başlı Cıvata
357-6019: M16-2 x 70 mm Altıgen Başlı Cıvata

Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
357-6019 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Dişli Boyutu (çap x adım) (mm): M16x2
Bolt Length (in): 2.756
Cıvata Uzunluğu (mm): 70,0
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvata
Kaplama: Çinko Fosfat + Yağ
Grip Length (in): 1,26
Tutamak Uzunluğu (mm): 32,0
Malzeme: ÇELİK,Alaşımlı Çinko,Düşük Alaşımlı Çelik
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
357-6019 parça numarası için Uyumlu Modeller

BELDEN KIRMALI KAMYON

745C 740C 735C 740 GC 745

ELEKTRİKLİ HALATLI ŞOVEL

7495 7495 HF

TEKERLEKLİ DOZER

627H 623H 621H

ARAZİ KAMYONU

772 777G 770 777 775 773 794 AC 798 AC 798 796 AC

VİBRASYONLU SİLİNDİR

CB-536D

TAŞ OCAĞI KAMYONU

772G

EJEKTÖR KAMYON

740

EKSKAVATÖR

312D2 312D2 GC 311D LRR 312D L 313 GX 316 GC 313 GC 314D LCR 312E 312F 312D 314E LCR 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 314D CR 374F L 313D2 GC 312D2 L 374F 312E L 313D2-GC 315F LCR 313D2 315 GC 314E CR 313D2 LGP 374 313F L 314F CR 313F 313D

TEKERLEKLİ EKSKAVATÖR

M315 M315GC

KAMYON

772G 775G 797 772G OEM 773G LRC 775G OEM 770G 773G 797F 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 777G 797B 777F

GAZ MOTORU

G3412

JENERATÖR SETİ

DG400 DG450 DG500 G3412 DG350

ASFALT KAZIMA MAKİNESİ

PM822

PALETLİ DOZER

D4 D3 D5K2 XL D5K2 LGP

MOTORLU GREYDER

24H 24M 24

YÜKLEME ÇEKME BOŞALTMA

OTHER

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi