AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis357-6019: Boulon à tête hexagonale M16-2 x 70 mm
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis357-6019: Boulon à tête hexagonale M16-2 x 70 mm
357-6019: Boulon à tête hexagonale M16-2 x 70 mm

Boulon à tête six pans

Marque: Cat

Images du produit
357-6019: Boulon à tête hexagonale M16-2 x 70 mm
357-6019: Boulon à tête hexagonale M16-2 x 70 mm
357-6019: Boulon à tête hexagonale M16-2 x 70 mm
357-6019: Boulon à tête hexagonale M16-2 x 70 mm
357-6019: Boulon à tête hexagonale M16-2 x 70 mm

Boulon à tête six pans

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 357-6019

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M16x2
Bolt Length (in): 2.756
Longueur du boulon (mm): 70,0
Type de boulon: Boulon à tête six pans
Revêtement: Phosphate de zinc + huile
Grip Length (in): 1,26
Longueur de serrage (mm): 32,0
Matière: ACIER,Acier spécial faiblement allié,Alliage de zinc
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 357-6019

PELLE HYDRAULIQUE

312D2 312D2 GC 311D LRR 312D L 313 GX 316 GC 313 GC 314D LCR 312E 312F 312D 314E LCR 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 314D CR 374F L 313D2 GC 312D2 L 374F 312E L 313D2-GC 315F LCR 313D2 315 GC 314E CR 313D2 LGP 374 313F L 314F CR 313F 313D

TOMBEREAU DE CHANTIER

772 777G 770 777 775 773 794 AC 798 AC 798 796 AC

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

M315 M315GC

GROUPE ÉLECTROGÈNE

DG400 DG450 DG500 G3412 DG350

FRAISEUSE DE CHAUSSÉE

PM822

PELLE ÉLECTRIQUE À CÂBLES

7495 7495 HF

TOMBEREAU DE CARRIÈRE

772G

TRACTEUR À CHAÎNES

D4 D3 D5K2 XL D5K2 LGP

NIVELEUSE

24H 24M 24

COMPACTEUR VIBRANT

CB-536D

CHARGEUSE

OTHER

TRACTEUR SUR PNEUS

627H 623H 621H

MOTEUR À GAZ

G3412

TOMBEREAU ARTICULÉ

745C 740C 735C 740 GC 745

TOMBEREAU ÉJECTEUR

740

TOMBEREAU

772G 775G 797 772G OEM 773G LRC 775G OEM 770G 773G 797F 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 777G 797B 777F

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée