Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaHidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik396-0635: Pemandu Batang dengan Diameter Dalam 381 mm
Beranda
HidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik
396-0635: Pemandu Batang dengan Diameter Dalam 381 mm
396-0635: Pemandu Batang dengan Diameter Dalam 381 mm

Ring Keausan Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
396-0635: Pemandu Batang dengan Diameter Dalam 381 mm
396-0635: Pemandu Batang dengan Diameter Dalam 381 mm
396-0635: Pemandu Batang dengan Diameter Dalam 381 mm
396-0635: Pemandu Batang dengan Diameter Dalam 381 mm
396-0635: Pemandu Batang dengan Diameter Dalam 381 mm

Ring Keausan Cat®

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 396-0635
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 396-0635

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Bagian Dalam (in.): 15
Deskripsi Material: Nilon Tipe 6
Diameter (mm): 387.55 (Groove)
Diameter Dalam (mm): 380,93
Ketebalan (in.): 0,13
Diameter (in.): 15.23 (Groove)
Lebar (in.): 2.36 (Groove)
Ketebalan (mm): 3,2
Lebar (mm): 60 (Groove)
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 396-0635

TRUK NON JALAN RAYA

795F XQ 797F 797 795F AC 794 AC 797B 794 AC 796 AC 798 AC 798

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya