AcasăHidraulicăCilindri hidraulici și componenteEtanșări de cilindru hidraulic396-0635: INEL DE UZURĂ
Acasă
HidraulicăCilindri hidraulici și componenteEtanșări de cilindru hidraulic
396-0635: INEL DE UZURĂ
396-0635: INEL DE UZURĂ

Inel uzură Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
396-0635: INEL DE UZURĂ
396-0635: INEL DE UZURĂ
396-0635: INEL DE UZURĂ
396-0635: INEL DE UZURĂ
396-0635: INEL DE UZURĂ

Inel uzură Cat®

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 396-0635
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 396-0635

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul interior (mm): 380,93
Diametru (mm): 387.55 (Groove)
Lăţime (mm): 60 (Groove)
Diametrul interior (in): 15
Diametru (in): 15.23 (Groove)
Grosime (in): 0,13
Descriere material: Nailon tip 6
Lăţime (in): 2.36 (Groove)
Grosime (mm): 3,2
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 396-0635

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

795F XQ 797F 797 795F AC 794 AC 797B 794 AC 796 AC 798 AC 798

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert