HomeHidráulicaCilindros Hidráulicos e ComponentesSelos de Cilindro Hidráulico396-0635: Guia de Haste com 381 mm de Diâmetro Interno
Home
HidráulicaCilindros Hidráulicos e ComponentesSelos de Cilindro Hidráulico
396-0635: Guia de Haste com 381 mm de Diâmetro Interno
396-0635: Guia de Haste com 381 mm de Diâmetro Interno

Anel de Desgaste Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
396-0635: Guia de Haste com 381 mm de Diâmetro Interno
396-0635: Guia de Haste com 381 mm de Diâmetro Interno
396-0635: Guia de Haste com 381 mm de Diâmetro Interno
396-0635: Guia de Haste com 381 mm de Diâmetro Interno
396-0635: Guia de Haste com 381 mm de Diâmetro Interno

Anel de Desgaste Cat®

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 396-0635
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 396-0635

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura (pol): 2.36 (Groove)
Diâmetro (mm): 387.55 (Groove)
Espessura (mm): 3,2
Descrição do Material: Náilon Tipo 6
Largura (mm): 60 (Groove)
Diâmetro Interno (pol): 15
Diâmetro Interno (mm): 380,93
Diâmetro (pol): 15.23 (Groove)
Espessura (pol): 0,13
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 396-0635

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

795F XQ 797F 797 795F AC 794 AC 797B 794 AC 796 AC 798 AC 798

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista