Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Lurus3W-0556: POROS
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Lurus
3W-0556: POROS
3W-0556: POROS

Merek: Cat

fallback-image
3W-0556: POROS

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 3W-0556
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3W-0556

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter (mm): 19,04
Pin Length (mm): 280
Diameter (in): 0,75
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3W-0556

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H XL D7R D6H XR D7H D6R XL D6R D7R XR D8N D6H II D6H D6R STD D7R LGP 7 6 8 6S 8U 6 7A 7S 7U 6SU 8SU 7SU 6A 7S LGP 8A

SKIDDER TIPE TRACK

57H 56 56H

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya