Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraPinnarRaka stift3W-0556: AXEL
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialHårdvaraPinnarRaka stift
3W-0556: AXEL
3W-0556: AXEL

Varumärke: Cat

fallback-image
3W-0556: AXEL

Varumärke: Cat

Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kommer den att passa?Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Lägg till utrustning
Kommer den att passa, eller letar du efter en reparation? Lägg till utrustning för att se om den här artikeln passar, eller om det finns tillgängliga reparationsalternativ.
Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 3W-0556
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 3W-0556

Mätenheter

USMetriska
Diameter (mm): 19,04
Pin Length (mm): 280
Diameter (in): 0,75
Material: Carbon Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 3W-0556

BANDSCHAKTARE

D6H XL D7R D6H XR D7H D6R XL D6R D7R XR D8N D6H II D6H D6R STD D7R LGP 7 6 8 6S 8U 6 7A 7S 7U 6SU 8SU 7SU 6A 7S LGP 8A

BANDLUNNARE

57H 56 56H

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert