HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareTapperRette bolter3W-0556: AKSEL
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareTapperRette bolter
3W-0556: AKSEL
3W-0556: AKSEL

Merke: Cat

fallback-image
3W-0556: AKSEL

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 3W-0556
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 3W-0556

Måleenheter

USMetrisk
Diameter (mm): 19,04
Pin Length (mm): 280
Diameter (in): 0,75
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 3W-0556

BULLDOSER

D6H XL D7R D6H XR D7H D6R XL D6R D7R XR D8N D6H II D6H D6R STD D7R LGP 7 6 8 6S 8U 6 7A 7S 7U 6SU 8SU 7SU 6A 7S LGP 8A

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

57H 56 56H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert