Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKabinInterior KabinKursi & Komponen KabinSuspensi Kursi443-8118: Rakitan Kursi-Bersuspensi
Beranda
KabinInterior KabinKursi & Komponen KabinSuspensi Kursi
443-8118: Rakitan Kursi-Bersuspensi
443-8118: Rakitan Kursi-Bersuspensi

Rakitan Kursi Suspensi Cat® (Udara Sistem)

Merek: Cat

Gambar Produk
443-8118: Rakitan Kursi-Bersuspensi
443-8118: Rakitan Kursi-Bersuspensi

Rakitan Kursi Suspensi Cat® (Udara Sistem)

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
443-8118443-8118
3K-03603K-0360
3D-28243D-2824
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 443-8118
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 443-8118

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Keseluruhan (mm): 514
Lebar Keseluruhan (in.): 20,2
Panjang Keseluruhan (mm): 555
Panjang Keseluruhan (in.): 21,9
Tinggi keseluruhan (mm): 943
Tinggi Keseluruhan (in.): 37,2
Material: Carbon Steel,Sealants / Adhesives Adhesive
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 443-8118

TRAKTOR TIPE TRACK

D6N LGP D7E LGP D6T XL D7E D6T XW D6T LGP D6N XL

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya