BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongPin Linkage8I-3789: PIN A
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongPin Linkage
8I-3789: PIN A
8I-3789: PIN A

Linkage Pin

Merek: Cat

Gambar Produk
8I-3789: PIN A
8I-3789: PIN A
8I-3789: PIN A
8I-3789: PIN A
8I-3789: PIN A

Linkage Pin

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 8I-3789
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8I-3789

Unit Pengukuran

ASMetrik
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Structural Steel,Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 45
Pin Diameter (in): 1,77
Length (mm): 185
Length (in): 7,28
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Notes: Greased through pin
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 8I-3789

TELEHANDLER

TH63 TH103 TH83

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya