AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură8I-3789: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 45 MM x 185 MM (1,77 IN x 7,28 IN)
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură
8I-3789: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 45 MM x 185 MM (1,77 IN x 7,28 IN)
8I-3789: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 45 MM x 185 MM (1,77 IN x 7,28 IN)

Știft de legătură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8I-3789: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 45 MM x 185 MM (1,77 IN x 7,28 IN)
8I-3789: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 45 MM x 185 MM (1,77 IN x 7,28 IN)
8I-3789: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 45 MM x 185 MM (1,77 IN x 7,28 IN)
8I-3789: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 45 MM x 185 MM (1,77 IN x 7,28 IN)
8I-3789: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 45 MM x 185 MM (1,77 IN x 7,28 IN)

Știft de legătură
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
Diagramă piese pentru 8I-3789
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 8I-3789

Unități de măsură

SUAMetric
Tip știft: Știft indicator
Material: OŢEL
Placare: Neplacat
Diametru știft (mm): 45
Diametrul știftului (in): 1,77
Lungime (mm): 185
Lungime (in): 7,28
Ajutor pentru îndepărtare / caracteristică: Fără orificiu dispozitiv de tragere
Note: Ungere prin știft
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8I-3789

STIVUITOR TELESCOPIC

TH63 TH103 TH83

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert