AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesAxes de timonerie8I-3789: GOUPILLE DE TIMONERIE 45 MM x 185 MM (1,77 PO x 7,28 PO)
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesAxes de timonerie
8I-3789: GOUPILLE DE TIMONERIE 45 MM x 185 MM (1,77 PO x 7,28 PO)
8I-3789: GOUPILLE DE TIMONERIE 45 MM x 185 MM (1,77 PO x 7,28 PO)

Axe de timonerie

Marque: Cat

Images du produit
8I-3789: GOUPILLE DE TIMONERIE 45 MM x 185 MM (1,77 PO x 7,28 PO)
8I-3789: GOUPILLE DE TIMONERIE 45 MM x 185 MM (1,77 PO x 7,28 PO)
8I-3789: GOUPILLE DE TIMONERIE 45 MM x 185 MM (1,77 PO x 7,28 PO)
8I-3789: GOUPILLE DE TIMONERIE 45 MM x 185 MM (1,77 PO x 7,28 PO)
8I-3789: GOUPILLE DE TIMONERIE 45 MM x 185 MM (1,77 PO x 7,28 PO)

Axe de timonerie

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 8I-3789
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 8I-3789

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de goupille: Axe indicateur
Matière: ACIER
Plaquage métallique: Non plaqué
Diamètre de la goupille (mm): 45
Diamètre de la goupille (in): 1,77
Longueur (mm): 185
Longueur (in): 7,28
Aide au retrait/dispositif de retrait: Sans trou pour extracteur
Notas: Axe graissé
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 8I-3789

CHARGEUR À BRAS TÉLESCOPIQUE

TH63 TH103 TH83

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert