HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta085-7537: Anello di tenuta
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoTenute, guarnizioni e anelli di tenutaAnelli di tenuta085-7537: Anello di tenuta
085-7537: Anello di tenuta

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
085-7537: Anello di tenuta
085-7537: Anello di tenuta
085-7537: Anello di tenuta
085-7537: Anello di tenuta
085-7537: Anello di tenuta

Anello di tenuta

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 085-7537

Unità di misura

USAMetrico
Diametro sezione trasversale (mm): 1,78
Diametro sezione trasversale (pollici): 0,07
Diametro interno (mm): 1,78
Diametro interno (pollici): 0,07
Materiale: NBR (90),NBR (Nitrile butadiene),NBR - Nitrile,Gomma nitrilica/NBR/HNBR/XNBR
Compatibile con: Resistenti all'abrasione; lubrificanti sintetici a base di alfa-olefine; glicole etilenico; carburanti a base di idrocarburi; lubrificanti a base di petrolio; oli e grassi siliconici; acqua, liquidi di raffreddamento per motori a base d'acqua; guarnizioni ORFS, STORS
Material Hardness: 90A
Dash Size: 004
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 085-7537

MOVIMENTATORE DI MATERIALI

M325D L MH

PALA ANTERIORE

5080

MINIESCAVATORE IDRAULICO

307B 307-A

ESCAVATORE GOMMATO

M325C MH M325B W330B

ESCAVATORE

330-A 307 330 L 345B II 345B L 311-A 317 N 320N 330-A L 325-A LN 385C L 320-A L 325-A FM L 325B L 317-A 315-A 320-A S 330-A L E240C E240B 320-A N E200B 365C L E70B 375-A L 330 LN 325-A 315-A L 325 L 365C L MH 385C L MH E110B E300B 375-A 322N 330-A LN 320B L 325 LN 322-A LN 312-A 345C L 350-A 325-A L 350-A L 365B II 322 LN EL300B 320-A 320 L 322 L M325D L MH 317-A N EL240B EL240C 307-A 330B L 350 L EL200B 322-A L 365C 385B E120B 322-A N 365B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito