213-2984: Kit tenute
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit di manutenzione e riparazione idraulica generale213-2984: Kit tenute

213-2984: Kit tenute

Kit tenute per martello Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

213-2984: Kit tenute
213-2984: Kit tenute

213-2984: Kit tenute

Kit tenute per martello Cat®

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

142-5944: Anello di Tenuta O-Anello accumulatore idraulico

Quantità: 1

152-6950: Tenuta della Protezione della testa idraulica del martello

Quantità: 1

152-6951: Guarnizione, diametro interno 239 mm

Quantità: 1

158-7870: TENUTA

Quantità: 6

185-0727: TERGICRISTALLO

Quantità: 1

185-0728: TENUTA

Quantità: 1

185-0733: TENUTA

Quantità: 2

208-6978: TENUTA

Quantità: 1

228-5056: Guarnizione idraulica a martello con diametro interno di 130 mm

Quantità: 1

228-5057: TERGICRISTALLO

Quantità: 1

228-5059: Guarnizione O-Anello coperchio martello idraulico

Quantità: 4

228-5063: TENUTA

Quantità: 1

3E-6704: Anello di tenuta diametro interno 119,5 mm

Quantità: 2

3E-6713: Tenuta dell'anello-o del martello cilindro interno di diametro 19,2 mm

Quantità: 4

3E-6717: Anello di tenuta

Quantità: 3

3E-6718: Anello di tenuta

Quantità: 1

3E-6725: Anello di tenuta, diametro interno 44,2 mm

Quantità: 1

3E-6726: Anello di tenuta

Quantità: 1

3E-6731: ANELLO DI TENUTA

Quantità: 1

3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Quantità: 3

3J-7354: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 8,92 mm

Quantità: 1

3K-0360: Anello di tenuta in NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Quantità: 3

3Q-7780: Anello di tenuta, diametro interno 54,2 mm

Quantità: 1

3Q-7796: TENUTA

Quantità: 1

3Q-7820: Tenuta accumulatore idraulico del diametro esterno di 160 mm

Quantità: 1

3Q-7822: TENUTA

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 26 di 26

Descrizione per codice 213-2984

Descrizione:I kit di guarnizioni per martelli contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura completa di un martello idraulico. Attributi: I kit tenute per martelli Cat® contengono tenute Cat® originali, molte delle quali sono caratterizzate da materiali proprietari e design brevettati per un set di compressione superiore e applicazioni di temperatura più ampie. Tutti sono abbinati alla vostra applicazione, contribuendo a garantire le massime prestazioni e una lunga durata. Inoltre, poiché i kit di tenute per martelli Cat forniscono tutte le tenute necessarie per una richiusura completa, ai clienti viene fornita una soluzione rapida durante le riparazioni urgenti. Ciò garantisce la massima operatività e produttività. Applicazione consigliata: i martelli Cat vengono utilizzati su minipale, terne ed escavatori di tutte le dimensioni in applicazioni di demolizione, costruzione, cava e rottura della produzione.

Avviso:Il prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui 1,3-butadiene che, nello Stato della California, è ritenuto possibile causa di tumori e difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per saperne di più visita www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 213-2984

Unità di misura

    Lunghezza (pollici):

    11,5

    Altezza (pollici):

    3,5

Modelli compatibili per il codice 213-2984

COSTRUIRE

H180DS H160DS H180S

ESCAVATORE

330D LN 365C L 330D L 365C 345B II 345C L 345D L 345B 345C

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito