HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore324-8854: KIT - REVISIONE DEL MOTORE (PARTI MORBIDE)
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore
324-8854: KIT - REVISIONE DEL MOTORE (PARTI MORBIDE)
324-8854: KIT - REVISIONE DEL MOTORE (PARTI MORBIDE)

Marchio: Cat

fallback-image
324-8854: KIT - REVISIONE DEL MOTORE (PARTI MORBIDE)

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

2A-3278: Guarnizione, spessore 0,0648
2A-3278: Guarnizione, spessore 0,0648Quantità: 2
6B-6224: Anello del condotto dell'acqua
6B-6224: Anello del condotto dell'acquaQuantità: 64
3N-8654: Guarnizione collettore di scarico spessore 0,8 mm
3N-8654: Guarnizione collettore di scarico spessore 0,8 mmQuantità: 1
6V-3750: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA MULTICILINDRICA
6V-3750: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA MULTICILINDRICAQuantità: 1
6V-3752: Kit di guarnizioni del collettore di scarico
6V-3752: Kit di guarnizioni del collettore di scaricoQuantità: 1
4L-7631: Guarnizione del regolatore
4L-7631: Guarnizione del regolatoreQuantità: 1
4H-2494: Manicotto di raccordo diametro interno da 5,56 mm
4H-2494: Manicotto di raccordo diametro interno da 5,56 mmQuantità: 8
4L-8132: Guarnizione della tubazione del combustibile
4L-8132: Guarnizione della tubazione del combustibileQuantità: 1
4L-8651: GUARNIZIONE
4L-8651: GUARNIZIONEQuantità: 2
4F-9785: Guarnizione flangia a 2 bulloni spessore 1/32
4F-9785: Guarnizione flangia a 2 bulloni spessore 1/32Quantità: 1
8F-4994: Diametro interno 23,16 mm Tenuta ad anello
8F-4994: Diametro interno 23,16 mm Tenuta ad anelloQuantità: 16
7M-4353: Guarnizione cipolla di aspirazione spessore 0,79 mm
7M-4353: Guarnizione cipolla di aspirazione spessore 0,79 mmQuantità: 1
7F-7889: Guarnizione per montaggio tubo
7F-7889: Guarnizione per montaggio tuboQuantità: 1
3P-1156: Anello di tenuta in FKM 75A da 3,53 x 21,82 mm
3P-1156: Anello di tenuta in FKM 75A da 3,53 x 21,82 mmQuantità: 1
9F-6656: Diametro libero 17,98 mm Anello di ritegno esterno
9F-6656: Diametro libero 17,98 mm Anello di ritegno esternoQuantità: 8
4L-8176: Guarnizione dello sfiatatoio del basamento da 0,787 mm
4L-8176: Guarnizione dello sfiatatoio del basamento da 0,787 mmQuantità: 1
4F-0501: tenuta della flangia spessore 0,03
4F-0501: tenuta della flangia spessore 0,03Quantità: 16
7B-2420: Ghiera acqua testata cilindro con spessore 0,03
7B-2420: Ghiera acqua testata cilindro con spessore 0,03Quantità: 48
2N-3236: Guarnizione del collettore di scarico di 1,46 mm di spessore
2N-3236: Guarnizione del collettore di scarico di 1,46 mm di spessoreQuantità: 16
3P-1155: Anello di tenuta 3,53 x 24,99 mm 75A FKM
3P-1155: Anello di tenuta 3,53 x 24,99 mm 75A FKMQuantità: 1
6V-3753: KIT GUARNIZIONI BLOCCO E COPPA OLIO
6V-3753: KIT GUARNIZIONI BLOCCO E COPPA OLIOQuantità: 1
6L-7816: Anello di tenuta in EPDM 6,35 x 53,98 mm 70A
6L-7816: Anello di tenuta in EPDM 6,35 x 53,98 mm 70AQuantità: 16
1P-8005: Guarnizione rotonda di 4,6 mm di spessore
1P-8005: Guarnizione rotonda di 4,6 mm di spessoreQuantità: 16
Visualizzazione da 1 a 23 di 23
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto