423-4328: KIT SCAMBIATORE DI CALORE DELL'OLIO E TUBAZIONI
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore423-4328: KIT SCAMBIATORE DI CALORE DELL'OLIO E TUBAZIONI

423-4328: KIT SCAMBIATORE DI CALORE DELL'OLIO E TUBAZIONI

Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

423-4328: KIT SCAMBIATORE DI CALORE DELL'OLIO E TUBAZIONI

423-4328: KIT SCAMBIATORE DI CALORE DELL'OLIO E TUBAZIONI

Kit scambiatore di calore dell'olio e tubazioni

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

105-8901: Guarnizione del radiatore dell'olio motore spessa 0,8 mm

Quantità: 2

109-2332: Diametro interno 56,52 mm Guarnizione-anello di tenuta

Quantità: 1

111-3820: Diametro interno 57,15 mm Anello di ritegno

Quantità: 1

228-7097: 3 x 59,36mm 90A FKM O-ring

Quantità: 1

237-7623: Anello di tenuta 5,33 x 62,86 mm 75A FKM

Quantità: 4

6J-2244: Anello di tenuta con diametro interno di 66,27 mm

Quantità: 1

6V-3908: O-ring 5,33 x 100,97mm 75A FKM

Quantità: 1

6V-5048: O-ring FKM 1,83 x 8,92mm 75A

Quantità: 1

6V-5066: Anello di tenuta 70A EPDM da 5,33 x 85,09 mm

Quantità: 5

6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.

Quantità: 2

7N-4945: Guarnizione per linee d'acqua spessa 0,8 mm

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 11 di 11

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito