HomeAttrezzatureMartelliStaffe martello532-9250: Staffa di montaggio - Minipala gommata SSL
HomeAttrezzatureMartelliStaffe martello532-9250: Staffa di montaggio - Minipala gommata SSL
532-9250: Staffa di montaggio - Minipala gommata SSL

Staffa di montaggio per l'utilizzo con i martelli B4, B4s, B6 e B6s.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
532-9250: Staffa di montaggio - Minipala gommata SSL
532-9250: Staffa di montaggio - Minipala gommata SSL
532-9250: Staffa di montaggio - Minipala gommata SSL
532-9250: Staffa di montaggio - Minipala gommata SSL
532-9250: Staffa di montaggio - Minipala gommata SSL
532-9250: Staffa di montaggio - Minipala gommata SSL
532-9250: Staffa di montaggio - Minipala gommata SSL
532-9250: Staffa di montaggio - Minipala gommata SSL

Staffa di montaggio per l'utilizzo con i martelli B4, B4s, B6 e B6s.

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 532-9250

Le staffe di montaggio per i martelli Cat® sono progettate all'insegna della versatilità, consentendo l'utilizzo della stessa testa su configurazioni di macchine diverse.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 532-9250

Unità di misura

USAMetrico
Tipo di interfaccia: Attacco minipala gommata
Mounting Hole Pattern Size: SM-LG
Peso: 299.8 lb
Peso: 136 kg
Machine Class: SSL/CTL
Larghezza totale: 1263 mm
Larghezza totale: 49.7 in
Interface Type: Skid Steer Coupler
Lunghezza totale: 14.1 mm
Lunghezza totale: 357 in
Altezza totale: 21.5 in
Altezza totale: 547 mm
Mounting Bracket Size: Small-Large
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 532-9250

MINIPALA GOMMATA SSL

232D3 226D3 236D3 216B3 226B3

ATTREZZATURA

B6 B4

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito