HomeSottocarroComponenti del cingoloGruppi cingolo563-8470: Cingolo del sottocarro con cuscinetto a manicotto sigillato e lubrificato da 810 mm con Duralink
HomeSottocarroComponenti del cingoloGruppi cingolo563-8470: Cingolo del sottocarro con cuscinetto a manicotto sigillato e lubrificato da 810 mm con Duralink
563-8470: Cingolo del sottocarro con cuscinetto a manicotto sigillato e lubrificato da 810 mm con Duralink

Cingolo del sottocarro con cuscinetti a manicotto sigillato e lubrificato Cat® da 810 mm con Duralink per trattore cingolato per spostare la macchina in modo efficiente

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
563-8470: Cingolo del sottocarro con cuscinetto a manicotto sigillato e lubrificato da 810 mm con Duralink
563-8470: Cingolo del sottocarro con cuscinetto a manicotto sigillato e lubrificato da 810 mm con Duralink
563-8470: Cingolo del sottocarro con cuscinetto a manicotto sigillato e lubrificato da 810 mm con Duralink
563-8470: Cingolo del sottocarro con cuscinetto a manicotto sigillato e lubrificato da 810 mm con Duralink
563-8470: Cingolo del sottocarro con cuscinetto a manicotto sigillato e lubrificato da 810 mm con Duralink

Cingolo del sottocarro con cuscinetti a manicotto sigillato e lubrificato Cat® da 810 mm con Duralink per trattore cingolato per spostare la macchina in modo efficiente

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessuna parte di ricambio attualmente associata a questo kit.

Per ulteriori informazioni, contatta il dealer

Visitaci

oppure utilizza Modulo di contatto
.

DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 563-8470

Unità di misura

USAMetrico
Bushing Inside Diameter (in): 4.488
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Track Pitch (mm): 317,5
Track Pitch (in): 12,5
Bushing Inside Diameter (mm): 114
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 41
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HDXL
Shoe Width (in): 31,89
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 118
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.646
Shoe Type: ES
Master Bolt Thread: M36
Shoe Width (mm): 810,0
Number of Track Sections: 41,0
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 1 Tooth Master
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 563-8470

TRATTORE CINGOLATO

D11T

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito